DFFのv4.43シミュレータ上での挙動(正負論理)について

ルネサス様
実チップ上にて、DFFの自LUT内の論理と他LUTが受信した論理とが異なる様です。
  もしくは、DFFに初期値 'L'を指定したにも関わらず、'H'が設定される様です。

ベースダイ: SLG46826V
PC: Windows10 22H2
内部回路:

(追記: プロパティが DFF4で無かったので貼り直しました)

このDFF4は、何の変哲も無いトグル動作するDFFです。

シミュレーション:
  シミュレーションしますと当然の結果として、

CLK (AddrBitCnt)の立上り毎に論理反転します(正常)。
  かつ、CNT2/DLY2と DFF4は同一信号源でリセットされ、さらに 3-L3分の遅延により DFF4が後からリセット解除されるため、必ず 'L'から開始する様にしております。

実チップ(SLG46826V) : (←チップ品番修正)
  本題です。
  では実チップではどうなるか?  デベロップメントボード "SLG4DVKADV" 上でエミュレーションし、DFF4の出力を PIN4で観測した結果が以下です。

 

シミュレーションの結果と真逆になります。何故でしょう?

推測原因としては実チップにおいて、
・DFFの自LUT内の論理と他LUTが受信した論理とが異なる
・DFFに初期値 'L'を指定したにも関わらず、'H'が設定される

のどちらかと思いますが、ユーザサイドからはこれ以上は分かりません。

以上、宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
  • SGNMさん、
    フォーラム管理人です。

    かふぇルネはルネサス製品に関してユーザ同士が自由に会話をするツールとの位置づけとなっています。
    必ずしもルネサスから回答が得られるわけではありません。
    ルネサスからの回答を確実に受けることをご希望の場合は、下記URLの技術サポートページ中にてサポートチケットを選択してお問合せください。

    技術サポートページ:https://www.renesas.com/jp/ja/support

    よろしくお願いします。