FPB-RL78/G14で出来るような、FPB-RA4E2でRA4E2の動作電圧を3.3Vから5Vに変更することは出来ますか?
出来るのであれば、方法を教えて頂きたく思います
Arduino Uno R3 互換となっていますが、動作電圧によって(7segLEDやキャラクタLCD)うまく動作させることが出来ないので困っています
よろしくお願いします
できません。
RA4E2のマイコンは、2.7~3.6V動作です。
ありがとうございます!
シールドは諦めてブレッドボードでパーツを買い直してチャレンジしようと思います