EK-RA2A1 ビルドエラー

EK-RA2A1で、サンプルソフトをビルドしたところエラーが発生しました。

サンプルソフトは "quickstart_ek_ra2a1_ep" です。

サンプルソフトに変更は行っていません。

Extracting support files...

10:42:34 **** プロジェクト quickstart_ek_ra2a1_ep に対する構成 Release の クリーンのみのビルド ****

make -r -j4 clean

make: *** No rule to make target 'clean'. Stop.

"make -r -j4 clean" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.

10:42:35 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 572ms)

Extracting support files...

10:42:36 **** プロジェクト quickstart_ek_ra2a1_ep に対する構成 Release の 逐次ビルド ****

  :

  :

C:/Users/k.takahashi/AppData/Local/Programs/Renesas/RA/e2studio_v2025-04_fsp_v5.9.0/toolchains/gcc_arm/13.2.rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/13.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file fsp.ld: No such file or directory

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

make: *** [makefile:102: quickstart_ek_ra2a1_ep.elf] Error 1

"make -r -j4 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.

10:42:48 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 12s.496ms)

修正方法を教えてください。

Parents
  • > ld.exe: cannot open linker script file fsp.ld: No such file or directory
    プロジェクトのデフォルトではリンカスクリプトのファイル指定オプション -T が "fsp.ld" だけでパスが指定されていません。
    -L オプションは "${workspace_loc:/${ProjName}}/script"  なのでワークスペースの直下にプロジェクトフォルダがない場合はこのエラーになります。(そうでないのにエラーが出ている場合は改めて詳しい状況を教えてください)

    -T オプションを "${ProjDirPath}/script/fsp.ld" とかにしておけばビルドは通るかと思います。

Reply
  • > ld.exe: cannot open linker script file fsp.ld: No such file or directory
    プロジェクトのデフォルトではリンカスクリプトのファイル指定オプション -T が "fsp.ld" だけでパスが指定されていません。
    -L オプションは "${workspace_loc:/${ProjName}}/script"  なのでワークスペースの直下にプロジェクトフォルダがない場合はこのエラーになります。(そうでないのにエラーが出ている場合は改めて詳しい状況を教えてください)

    -T オプションを "${ProjDirPath}/script/fsp.ld" とかにしておけばビルドは通るかと思います。

Children
No Data