RL78/G13のA/Dコンバータ等価回路に関して

RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編にて

表11-4にA/Dコンバータの内部等価回路の抵抗値とコンデンサ値が記載されています。

この値はA/D変換動作中の値でしょうか。

AVREFP , VDD=3.6 V≦VDD ≦5.5 VにてR1=14[kΩ]は小さいのように思いましてご質問しました。

Parents Reply Children
No Data