RL78/G24 スマートコンフィグレータでFAAのコードを生成するとコンパイルエラーが発生する

いつもお世話になっております。

表題の件、スマートコンフィグレータ(SC)でFAAのコード生成を行ったところ、
下記エラーが発生しコンパイルが通らない状況です。
エラー内容を調べると特約店かルネサス様に連絡くださいとありました。
原因分かる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。


なお、FAAのコンポーネント設定は「Custom Library」を設定しています(下図左)。
注意事項に「コードとデータがないとビルド時にFAAアセンブラエラーが発生する」と記載があるため、
dspファイルには適当にコードを記載しています(下図右)。




現在使用している環境は、下記の通りです。
・CS+ for CC (v8.12.00)
・RL78  ファミリ用  C  コンパイラ CC-RL  (v1.10.00)
 →v1.12.00も試してみましたが、ダメでした
・構造化アセンブラ  DSPASM  (v1.04.02)
・RL78 スマート・コンフィグレータ (1.11.00)