ILI9341 LCDに何も表示されない件

GR-SAKURAでTFTタッチ式LCDのコーディングをしようとしています。
まず簡単に文字表示をしたいのですが、真っ白のままです。
ソースは以下です。お気づきの点がありましたらご教授願います。
開発環境:IDE for GR
ライブラリは認識しているようです。
コンパイラは問題ありません。

#include < SPI.h >
#include <Adafruit_GFX_SAKURA.h>
#include <Adafruit_ILI9341_SAKURA.h>

ピン設定
#define TFT_CS 10
#define TFT_DC 9
#define TFT_RST 8
#define TFT_BL 6 // バックライトピン

TFTディスプレイのインスタンス作成
Adafruit_ILI9341_SAKURA tft(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

void setup() {
// SPIの設定
SPI.begin();
SPI.beginTransaction(SPISettings(8000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));

バックライトON
pinMode(TFT_BL, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_BL, HIGH);

TFTディスプレイの初期化
tft.begin();

画面を白で塗りつぶし (白: RGB 255, 255, 255)
tft.fillScreen(0xFFFF);

// テキストの設定
tft.setTextSize(2);テキストのサイズ
tft.setTextColor(0x0000);黒色 (RGB 0, 0, 0)
tft.setCursor(10, 10);テキストの位置
tft.print("GR-SAKURA LCD!");// テキスト表示

}

void loop() {
// ここでは何もすることはありません

}

Parents
  • ガジェットルネサスのボード用にポートティングされたライブラリの都合なのか?わかりませんが、Arduino標準のライブラリではTFTドライバは別途SPI初期化を実行しません。.beginの中で実行されます。

Reply
  • ガジェットルネサスのボード用にポートティングされたライブラリの都合なのか?わかりませんが、Arduino標準のライブラリではTFTドライバは別途SPI初期化を実行しません。.beginの中で実行されます。

Children
No Data