R11AN0592EJ0740 Version.7.40「RZ/V2MA DRP-AI Support Package Version.7.40」に基づいて、Linux Packageのbuild(3.2.5 Build)を行ったところ、
ERROR: linux-libc-headers-5.10-r0 do_fetch: Fetcher failure:xxx
ERROR: linux-renesas-5.10.175-cip29+gitAUTOINC+6f914ec736-r1 do_fetch: Fetcher failure:xxx(他類似のERROR多数)
となりbuildに失敗します。
R01US0578EJ0120 Rev.1.20「RZ/V Verified Linux Package Start-Up Guide for RZ/V2MA」では、オフライン(BB_NO_NETWORK = "1" )にすることで
buildを完了できましたが、DRP-AI Support Packageはオフライン非対応とあります。
ERRORを回避して、DRP-AI Support Packageのbuildを行うにはどうすればよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。