ダウンロードできません⇒【無償版】Renesas Flash Programmer V3.06.01

かるびです。

【無償版】Renesas Flash Programmer V3.06.01

がダウンロードできません。

.....省略.... Flash_Programmer_Package_V30601_free.exe?key=fd0a94137849c3d23b289a09d7cfe99a&tms=MTU4MzkxMzQ4NTcyNg==
こんな風なリンクになっています。

Parents
  • Kirinさま、ありがとうございます。
    同じ症状です、ダウンロードクリックした後、key...が付いたままなのでダウンロードできません。
    他のファイルは正常にダウンロードできます。
  • IEとFireFoxでやってみたら、V3.06.00はダウンロードできますが、V3.06.01がダウンロードできませんね。いつもの認証ページに飛ばないので、ダウンロードページに何か問題がありそうです。
    ページ下の「このページへのご意見」にコメントしておいたので、そのうち直るはずです。
    時間を置いてまた試してみてください。
Reply
  • IEとFireFoxでやってみたら、V3.06.00はダウンロードできますが、V3.06.01がダウンロードできませんね。いつもの認証ページに飛ばないので、ダウンロードページに何か問題がありそうです。
    ページ下の「このページへのご意見」にコメントしておいたので、そのうち直るはずです。
    時間を置いてまた試してみてください。
Children