CS+ for CC デバッグコンソールへの出力について

お世話になります。

CS+のデバッグコンソールへの出力がうまくいかず、手順をご教示いただきたく投稿しました。

今、以下の手順で試みております。

①「an_r01an0252jt0101_rx_apl」から次のファイルを自プロジェクトに読み込み

 lowlvl.src

 lowlvl.c

 lowlvl.h

an_r01an0252jt0101_rx_apl」に同梱されている r01an0252jt0101_rx.pdf 記載の内容に lowlvl.src を変更

③ビルドツール ⇒ ライブラリ・ジェネレート・オプション ⇒ stdio.h(C89/C99)を有効にする を はい(-head=stdio)にする

④main.cにてstdio.hをインクルード

⑤main.cのメインループにて、printf( "test" ); を実行

⑥ビルド

⑦RXシミュレータにて動作確認

不足もしくは間違っている箇所など、教えていただけると幸いです。

CS+ for CCのバージョン:V8.12.00

よろしくおねがいします。

Parents Reply Children
  • 実開発環境での設定になります。

    <実環境>

    デバッグツール:E1(JTAG)

    ターゲットコア:RX621

    シミュレータでの環境に対し、以下を実施しました。

    ・使用するデバッグ・ツールを RXシミュレータ から RX E1 (JTAG) に変更

    ・lowlvl.srcの内容をan_r01an0252jt0101_rx_apl」に同梱されている r01an0252jt0101_rx.pdf 記載の内容に変更

    シミュレータ、実開発環境ともにデバッグコンソールへのprintf出力ができました。

    ご協力いただきありがとうございました。