Dear Renesas Expert,
我的客户反馈ADC测到的值偏低,测的电压小,偏差小,电压大,偏差大。
我不清楚是什么原因,但是猜测是不是参考电压的问题。想请问一下是否建议用芯片内置参考电压,或者瑞萨是否有代码可以上电校准ADC?
感谢
sophie
你好,
用的是普通的ADC还是SDADC,一般只有使用SDADC的时候需要校准,可以参考这个例程:ra-fsp-examples/example_projects/ek_ra2a2/sdadc/sdadc_ek_ra2a2_ep at master · renesas/ra-fsp-examples · GitHub
同时建议检查一下参考电压是否准确。
您好,客户拿万用表量参考电压是4.998V
使用的是普通ADC还是SDADC,SDADC最大参考电压只支持到2.4V:
普通ADC
vcc电压是多少,5V吗?参考电压不能高于VCC
VCC也是5V
可以尝试scan前先调用R_ADC_Calibrate这个接口
参考:RA Flexible Software Package Documentation: ADC (r_adc)