RL78 G13或G23 对应 IEC60335 的软件安全评估的 sample 代码 有吗?在哪里下载
谢谢 感谢。
您好,
关于IEC60335的应用笔记请参考:VDE Certified IEC60730/60335 Self Test Library (renesas.com)
例程:RL78 Family VDE Certified IEC60730/60335 Self Test Library (Japanese) - Sample Code v201 | Renesas