有个项目 ,VDD是5v,具体芯片是R5F101GE,uart的接收端口 P1.1,设置成普通的cmos,几伏以上认为是高电平?
看了下 user manul,如下图显示:0.8EVDD0 (4v)及以上是 高电平,但是我们发现实际测试发现,0.7(3.5v)的时候,也能识别为高电平,请教下是怎么回事?谢谢
您好 这个能回复下吗?
可以用万用表确认下P11脚上接收到的是3.5V吗,看着寄存器配置是没问题的。
以及注意一点,当一个PORT中既有输入口又有输出口时,对PORT中单个IO口的位操作可能会影响整个PORT: