在RZ/V2L上使用DRP-AI执行hend count模型时,调用ioctl(DRPAI_START)进行推理时,出现程序卡顿情况

总共两个进程,进程1为gstreamer视频流推送,进程2为hend count程序。

在进程2调用ioctl(DRPAI_START)时,会导致进程1推送的视频流出现卡顿现象,资源占用如下:

    

在执行下图红框标注的AI推理时,大概需要0.25s,这个推理时间是否有点过长了

Q1: 在占有率不高的情况下,出现AI推理时影响视频流卡顿的问题,理论上推理用的是DRP-AI,不会影响视频流,在不执行AI推理时, 视频流很顺畅,想问下如何优化?

Q2: DPR-AI完成推理大约需要0.25s,想问下如何优化?

Parents Reply Children
No Data