ADC average and sample的使用

hello~

我最近在使用RZT2L的ADC模块时,想要使用它的average 功能。读取的时ADC1的通道0. 图1是未开启求和平均的,图2是开启了用的是average two samples。换成十进制的话,图1是3759,该值很接近理论计算值,因为外部电压是稳定的1.6V,  1.6/1.8*2^12 = 3,640。图2是2921,明显偏离理论计算值。

请问,average sample的结果为何会和没有average的差异这么大?