iw3627应用在单压220V,输出CV24V,2.5A,负载是KED灯带,测试负载端的电压,电流波形发现有台阶出现;,请问是哪里问题造成?
这是空载时的上电输出电压波形;
这时电子负载加载CC2.5时,上电时输出电压电流波形;
您好,
已收到您的问题,将会为您咨询power团队,还请稍等
空载上电,输出电压波形;
电子负载2.5A,上电时输出电压电流波形;
这些波形看起来是由负载端引起的,而非BMS设备导致。 以及请在图中标记您的测量点,指示我们您具体探测了哪些节点。
目前这些波形对您的应用有哪些影响,因为对于负载端来说可能这个波形是正常的。
我会将您新上传的图片继续反馈至内部。