关于建立UDP

ethernet的例子上用的是aws提供的tcp建立,aws是否有提供udp的例子呢?

freertos官网上的freertos+tcp(udp)好像并没有提供rz这块板子的networkinterface.c支持

Parents
  • 据我所知官网没有做好的UDP示例,如果你使用新建工程时选择了Amazon的FreeRTOS下载选项,会下载FreeRTOS的一些源码,示例到e2studio的下载目录,里面有udp的unit test,看一下对你是否有帮助。

    例如

    C:\Users\YOUR_USER_NAME\.eclipse\org.eclipse.platform_download\RTOS\amazon-freertos-v201908.00-rza2m-0.1.0\libraries\3rdparty\lwip\test\unit\udp

     

    另外也可以参考网上FreeRTOS 10.0版本的示例程序,里面也有一个UDP的示例,

    例如:FreeRTOSv10.1.1\FreeRTOS-Plus\Demo\Common\FreeRTOS_Plus_UDP_Demos

    community-ja.renesas.com/.../Demo.zip

Reply
  • 据我所知官网没有做好的UDP示例,如果你使用新建工程时选择了Amazon的FreeRTOS下载选项,会下载FreeRTOS的一些源码,示例到e2studio的下载目录,里面有udp的unit test,看一下对你是否有帮助。

    例如

    C:\Users\YOUR_USER_NAME\.eclipse\org.eclipse.platform_download\RTOS\amazon-freertos-v201908.00-rza2m-0.1.0\libraries\3rdparty\lwip\test\unit\udp

     

    另外也可以参考网上FreeRTOS 10.0版本的示例程序,里面也有一个UDP的示例,

    例如:FreeRTOSv10.1.1\FreeRTOS-Plus\Demo\Common\FreeRTOS_Plus_UDP_Demos

    community-ja.renesas.com/.../Demo.zip

Children
No Data