DA14695 运行35小时死机

您好!

          

         目前我们的程序会有100%死机的问题,不管是休眠或者不休眠,都是35小时就会死机。程序开启了看门狗,看门狗没有动作。正常使用,随意操作,都是正常的,正常使用一天都是没问题的,

死机都是发生在没人操作的时候,休眠或者唤醒过程中没有发生死机问题。

 

          使用的SDK:10.0.8.105,使用了BLE和emwin

 

       请问我们可以从哪些方面测试?(哪些方面还可以引起死机的问题)

       或者是可以有哪几种调试方法来定位死机的原因?

       谢谢!

 

       我们现在怀疑死机的原因有如下几点:

                      1.程序逻辑问题,测试了休眠时把所有自己新建的任务都挂起,把4个外部中断禁用,4个rtc中断给禁用,只保留一个外部中断

            唤醒,还是会同样的情况死。

                      2.栈溢出问题,测试了正常的程序,一直处于休眠状态下,使用rtc的中断,10分钟打印一次任务的剩余栈的大小。下面是刚开机和死机前

            任务使用栈的情况

       还有一个现象就是休眠时电流是180ua,死机时电流是7ma,这个测了两次,都是这样的。

刚开机时程序任务的执行情况

[18:02:59.821]收←◆
=============================================
    name             status    pro     stack   num  
vTaskRTC             X         4         854       11
IDLE                     R         0         50         2
Tmr Svc                B         6         56         3
AD_SNC                S         1        322         6
SPSKEY                S         1         413         19
bleM                      S         2         46         7
GDI_task                S         1         459         21
LCDC_Demo           S         2         12503    15
vTaskKeyRespons    S         4         1954         8
vTaskKeyScan         S         3         1001         9
vTaskNFC              S         2         427         12
vTaskCharge          S         2         17           10
vTaskBeep             S         2         230         13
vTaskReceiveNot     S         2         420        16
vTaskLCD_BL         S         4        1958        14
bleA                        S         3         159        4
SPS Profile             S         1         6269        17
SPSREPLY             S         1         394          18
AD_IRQ_SNC           S         1         31            5

   name          counter        use rate
vTaskRTC                1927        <1%
SPS Profile             13779        <1%
IDLE               17545935         88%
SPSKEY                  51             <1%
bleM                    107             <1%
GDI_task                5348             <1%
LCDC_Demo          1484572        7%
vTaskKeyRespons    1009             <1%
vTaskKeyScan            9228        <1%
vTaskNFC                686338        3%
vTaskCharge             417           <1%
vTaskBeep               202           <1%
vTaskReceiveNot         54           <1%
vTaskLCD_BL             127           <1%
bleA                         1582           <1%
SPSREPLY                2870            <1%
Tmr Svc                 14386            <1%
AD_IRQ_SNC              2             <1%
AD_SNC                  158             <1%

=============================================

 

 

死机前程序任务的执行情况

[04:41:58.699]收←◆
=============================================
    name           status    pro     stack   num  
vTaskRTC              X    4    772    11
IDLE                      R    0    50    2
Tmr Svc                 B    6    53    3
AD_SNC                 S    1    322    6
SPSKEY                 S    1    413    19
SPSREPLY             S    1    394    18
GDI_task                S    1    455    21
LCDC_Demo           S    2    12503    15
vTaskKeyRespons    S    4    1954    8
vTaskKeyScan         S    3    999    9
bleA                       S    3    159    4
vTaskNFC               S    2    427    12
vTaskCharge          S    2    17    10
bleM                      S    2    46    7
SPS Profile             S    1    6269    17
vTaskBeep              S    2    230    13
vTaskReceiveNot     S    2    413    16
vTaskLCD_BL         S    4    1951    14
AD_IRQ_SNC          S    1    31    5

   name             counter           use rate
vTaskRTC           906107             <1%
IDLE               4102486923          99%
Tmr Svc              319737                 <1%
SPSKEY                51                     <1%
SPSREPLY           5738                  <1%
GDI_task             8357                  <1%
LCDC_Demo          2326761             <1%
vTaskKeyRespons    1566               <1%
vTaskKeyScan            14412          <1%
bleA                         18151            <1%
vTaskNFC                1055365        <1%
vTaskCharge             707             <1%
bleM                         2063           <1%
SPS Profile              99846           <1%
vTaskBeep               247             <1%
vTaskReceiveNot        170             <1%
vTaskLCD_BL             513             <1%
AD_IRQ_SNC               2              <1%
AD_SNC                     158            <1%

=============================================

 

 

计时器死机问题描述20200222.pdf